Publicar produtos
Logis E 4-hole rim mounted bath mixer
Logis E 4-hole rim mounted bath mixer
    hansgrohe

    Logis E 4-hole rim mounted bath mixer

    Traduzido por Google,
    Logis E misturador de banho montado na borda de 4 furos
    Especificação
    • Surfaces: - 71316000 Chrome Specification: • consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, hand shower • 2 functions • projection: 200 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Shampoo spray, Massage spray, normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • non-return valve • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • connection dimension: DN15 • connection type: basic set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única71316000
    • Familia de productoBath mixers
    • Grupo de produtosLogis E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)214
    • Largura (mm)430
    • Profundidade (mm)235
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures