Publicar produtos
Logis Single lever bath mixer for exposed installation
Logis Single lever bath mixer for exposed installation
    hansgrohe

    Logis Single lever bath mixer for exposed installation

    Traduzido por Google,
    Misturador monocomando para banho Logis para instalação exposta
    Especificação
    • Surfaces: - 71400007 Chrome - 71400677 Matt Black Specification: • 2 functions • projection: 194 mm • centre distance: 150 ± 12 mm • spray type mixer: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única71400007
    • Familia de productoBath mixers
    • Grupo de produtosLogis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)207
    • Largura (mm)220
    • Profundidade (mm)197
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia