Publicar produtos
Logis E Single lever bath mixer for concealed installation
Logis E Single lever bath mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Logis E Single lever bath mixer for concealed installation

    Traduzido por Google,
    Logis E Misturadora monocomando para banheira para instalação embutida para iBox universal
    Especificação
    • Surfaces: - 71404000 Chrome Specification: • 2 functions • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única71404000
    • Familia de productoBath mixers
    • Grupo de produtosLogis E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)179
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)67
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures