Publicar produtos
Logis Single lever bath mixer set for concealed installation
Logis Single lever bath mixer set for concealed installation
    hansgrohe

    Logis Single lever bath mixer set for concealed installation

    Traduzido por Google,
    Logis Monocomando para banho para instalação embutida
    Especificação
    • Surfaces: - 71409000 Chrome Specification: • consists of: Single lever bath mixer, basic set • 2 functions • maximum flow rate at 3 bar: 30,7 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 30,7 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 27,4 l/min • ceramic cartridge • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única71409000
    • Familia de productoBath mixers
    • Grupo de produtosLogis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures