Publicar produtos
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
hansgrohe

Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set

Traduzido por Google,
Misturador para lavatório Logis 3 furos 150 com conjunto de descarga pop-up
Especificação
  • Surfaces: - 71533671 Matt Black - 71533001 Chrome - 71533005 Chrome - 71533821 Brushed Nickel - 71533825 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 108 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½
Especificações técnicas
  • Ref.ª única71533001
  • Familia de productoBasin mixers
  • Grupo de produtosLogis
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)8.88
  • Largura (mm)13.75
  • Profundidade (mm)5.5
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte
United States