Publicar produtos
Logis Single lever shower mixer for exposed installation DZR
Logis Single lever shower mixer for exposed installation DZR
    hansgrohe

    Logis Single lever shower mixer for exposed installation DZR

    Traduzido por Google,
    Logis Monocomando de duche para instalação à vista DZR
    Especificação
    • Surfaces: - 71614000 Chrome Specification: • 1 function • centre distance: 150 ± 12 mm • flow rate of hand shower at 3 bar: 17 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • hose connection DN15 • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única71614XXX
    • Familia de productoShower mixers
    • Grupo de produtosLogis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)167
    • Largura (mm)220
    • Profundidade (mm)144
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures