Publicar produtos
Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spout, 1jet
Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spout, 1jet
    hansgrohe

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 210, pull-out spout, 1jet

    Traduzido por Google,
    Talis M54 Monocomando de cozinha 210, bica extraível, 1 jato
    Especificação
    • Surfaces: - 72802000 Chrome - 72802670 Matt Black - 72802800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 210 • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • normal spray • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm • tap hole with Ø 35 mm required
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única72802000
    • Familia de productoKitchen mixers
    • Grupo de produtosTalis M54
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)435
    • Largura (mm)85
    • Profundidade (mm)263
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures