Publicar produtos
Tecturis S Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
Tecturis S Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
    hansgrohe

    Tecturis S Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Torneira Pilar Tecturis S 80 com manípulo para água fria ou água pré-ajustada sem jogo de descarga
    Especificação
    • Surfaces: - 73313000 Chrome - 73313670 Matt Black - 73313700 Matt White - 73313140 Brushed Bronze Specification: • ComfortZone 80 • spray type: normal spray • ceramic cartridge • for cold water connection • connection type: G ⅜ connection hose • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única73313XXX
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de produtosTecturis S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia