Publicar produtos
74741XXX Zesis S Single lever basin mixer 210 CoolStart with swivel spout without waste set
74741XXX Zesis S Single lever basin mixer 210 CoolStart with swivel spout without waste set
74741XXX Zesis S Single lever basin mixer 210 CoolStart with swivel spout without waste set
    hansgrohe

    74741XXX Zesis S Single lever basin mixer 210 CoolStart with swivel spout without waste set

    Traduzido por Google,
    Misturadora monocomando para lavatório Zesis S 210 CoolStart com bica giratória sem válvula de descarga
    Especificação
    • Surfaces: - 74741000 Chrome - 74741670 Matt Black Specification: • ComfortZone: 210 • projection: 142 mm • spout height: 210 mm • handle variant: lever handle • swivel range adjustable in 2 steps 120° or 360° • spray type: normal spray • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ hose connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única74741XXX
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de produtosZesis S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)274
    • Largura (mm)85
    • Profundidade (mm)165
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.47
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets