Publicar produtos
HTL 3207 - Telehandler
Haulotte

HTL 3207 - Telehandler

4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Produtividade e precisão Transmissão hidrostática e pedal de avanço Excelente capacidade de alcance Controle simultâneo e proporcional do movimento (opção de compartilhamento de fluxo) Alinhamento semiautomático das rodas Compacto e confortável Altura mais baixa da linha HTL Raio de giro curto Posição de direção, reduzindo a fadiga no trabalho Fácil de usar e manter Fácil acesso a todos os componentes Controle inteligente Joystick 4 em 1 Calibração rápida do LMS (Load Management System) Cabine ergonômica e intuitiva
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahtl-3207
  • Familia de productoTelehandlers
  • Grupo de produtosHTL
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Empilhadores
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoTE_30_30_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoLifting platforms
  • Código CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Número OmniClass23-23 13 11 19
  • Título OmniclassPlatform Lifts
  • Código CSI UniFormat IIG
  • Título CSI UniFormat IISITEWORK