Publicar produtos
Model 1001.8P, ADA Vandal-Resistant Chilled Drinking Fountain and Bottle Filler

Model 1001.8P, ADA Vandal-Resistant Chilled Drinking Fountain and Bottle Filler

Traduzido por Google,

O bebedouro elétrico e enchedor de garrafas ADA, modelo 1001.8P, resistente a vandalismo, oferece um desempenho de água gelada de 8 gph (30,3 L) em um revestimento de aço inoxidável projetado. Este bebedouro e enchedor de garrafas com cuba giratória para montagem em parede oferece o único corpo de válvula totalmente em aço inoxidável usinado em barra sólida, é totalmente reparável pela parte frontal do conjunto de botões, oferecendo acesso ao cartucho de controle de água e ao filtro de abastecimento de água integrado, e possui acesso frontal ao ajuste de altura do jato de água para fácil manutenção sem a necessidade de remover a válvula. Equipado com recursos de proteção como cabeça de borbulhador resistente a vandalismo, filtro de resíduos e placa inferior, este bebedouro elétrico é rápido para desencorajar vandalismo.

  • Filtro de água opcional de 3.000 galões disponível (modelo 6480)
  • Somente corpo de válvula de aço inoxidável usinado a partir de barra sólida
  • Conjunto de tigela de aço inoxidável tipo 304 de calibre 18 montado em um suporte de parede de aço inoxidável tipo 304 de calibre 14
  • Os componentes resistentes a vandalismo incluem o borbulhador, a tigela, os botões, o dreno e as placas inferiores
  • Vias navegáveis 100% livres de chumbo
  • Fluxo laminar de enchimento de garrafas de 1 gpm (3,78 L)
  • As ranhuras da grade são projetadas para eliminar bordas afiadas e são apoiadas por um filtro de espuma para proteger o motor do ventilador e o compressor de alto deslocamento contra detritos
  • A manutenção é facilitada com acesso frontal para ajuste de válvula e substituição de cartucho
  • Projetado para funcionar com baixo consumo de energia, este bebedouro tem garantia de vida útil longa
  • O fluxo laminar evita respingos, mantendo a área de consumo contida e limpa
  • Lindo acabamento acetinado resistente a manchas e corrosão

O modelo atende a todas as regulamentações federais atuais para pessoas com deficiência, incluindo as da Lei dos Americanos com Deficiências. A Haws fabrica bebedouros, torneiras e bebedouros elétricos livres de chumbo, de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61 - Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". Observação: Bebedouros elétricos não são recomendados nem projetados para aplicações externas ou áreas de piscinas fechadas (cloro). Essas condições podem anular a garantia. O produto inclui:

  • 1001.8: Bebedouro individual refrigerado
  • 1920: Enchedor de garrafas
  • HCR8 : Resfriador Remoto
  • BP15: Painel traseiro
  • 6700: Placa de montagem
  • MTGFR.SM : Estrutura de montagem

Aviso da Proposta 65. Aviso para residentes da Califórnia: Este produto contém uma substância química reconhecida pelo Estado da Califórnia por causar câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Clique aqui para mais informações.

Especificação
  • Model 1001.8P wall mounted ADA vandal-resistant drinking fountain and bottle filler shall include an 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basin with integral swirl design, 14 gauge Type 304 Stainless steel wall bracket and bottle filler bracket, in-wall 3/16" thick steel mounting plate for the bottle filler, 16 gauge galvanized steel in-wall mounting frame with welded-in heavy-duty 10 gauge mounting plate, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head with integral laminar anti-squirt flow, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler, chrome plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plates, and 1-1/4" (3.2 cm) O.D. waste pipe. (P-trap and stop require rear access). CSA certified and ADA accessible, ANSI/NSF 61, Section 9, lead free. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5. Haws electric water coolers comply with ARI Standard 1010 and ANSI A117.1, and are listed by Underwriter Laboratories to U.S. and Canadian standards. FOR INDOOR USE ONLY

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicah10018-1920
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de produtosWall Mounted Drinking Fountains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-10
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States