Publicar produtos
Model 1117.8B ADA Low Profile Dual Chilled Vandal-Resistant Fountain Bundle

Model 1117.8B ADA Low Profile Dual Chilled Vandal-Resistant Fountain Bundle

Traduzido por Google,

Conjunto de fonte de perfil baixo ADA com refrigeração dupla e resistente a vandalismo

O bebedouro de água gelada Haws 1117.8B, resistente a vandalismo e em conformidade com a ADA, utiliza válvulas patenteadas de aço inoxidável, acionadas por botão, que permitem o ajuste frontal do jato de água, bem como o acesso ao cartucho e ao filtro. Este bebedouro de parede oferece o único corpo de válvula totalmente em aço inoxidável, usinado a partir de uma barra sólida, com acesso completo para manutenção pela parte frontal do conjunto do botão, permitindo o acesso ao cartucho de controle de água e ao filtro de abastecimento de água integrado. Além disso, possui acesso frontal para o ajuste da altura do jato de água, facilitando a manutenção sem a necessidade de remover a válvula.

  • Filtro de água opcional de 3000 galões disponível (modelo 6480)
  • Corpo de válvula exclusivamente em aço inoxidável, usinado a partir de uma barra sólida.
  • vias navegáveis ​​100% livres de chumbo
  • Os componentes resistentes a vandalismo incluem os borbulhadores, botões, drenos e placas de fundo.
  • A manutenção é facilitada pelo acesso frontal para ajuste da válvula e substituição do cartucho.
  • O belo acabamento acetinado resiste a manchas e corrosão.
  • O design em aço inoxidável tipo 304 de calibre 14 proporciona uma construção robusta e de alta qualidade à fonte.
  • Cantos arredondados e suaves evitam contratempos e outros acidentes que possam ocorrer após a instalação da fonte.
  • Cubas estampadas em peça única com bacia de perfil baixo criam um design esteticamente agradável e durável.

O modelo atende a todas as normas federais vigentes para pessoas com deficiência, incluindo as da Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiência (ADA). A Haws fabrica bebedouros, torneiras e purificadores de água elétricos livres de chumbo, de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61 - Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposição 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". Observação: Purificadores de água elétricos não são recomendados nem projetados para uso externo ou em áreas de piscinas fechadas (com cloro). Essas condições podem invalidar a garantia. O produto inclui:

  • 1117.8: Fontes Hi-Lo
  • HCR8 : Resfriador Remoto
  • MTGFR.LG: Sistema de Montagem de Fonte Embutida na Parede

Aviso da Proposição 65. Para residentes da Califórnia: Este produto contém uma substância química reconhecida pelo Estado da Califórnia como causadora de câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Clique aqui para mais informações.

Certificações

  • Certificado pela CSA
  • Em conformidade com a ADA
  • NSF/ANSI/CAN 61-2020 com Q ≤ 1
Especificação
  • Model 1117.8B low profile wall-mounted ADA vandal-resistant drinking fountain shall include dual 14 gauge Type 304 stainless steel satin-finish basins with integral 1/4" (.6 cm) thick stainless steel mounting plates, 16 gauge galvanized steel in-wall mounting frame with welded-in heavy-duty 10 gauge mounting plate, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge, in-line strainer and flow adjustment provide 100% lead free waterways, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin finish back panel and louvered intrusion-proof grille, and 1-1/4" NPT concealed all cast-brass traps. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5 FOR INDOOR USE ONLY

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1117-8b-ada-low-profile-dual-chilled-vandal-resistant-fountain
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de produtosWall Mounted Drinking Fountains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrinking fountains
  • Código CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniclassDrinking Fountains

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States