Conjunto de bebedouro e enchedor de garrafas de perfil baixo, duplo, refrigerado e resistente a vandalismo, em conformidade com a ADA.
O bebedouro de água gelada e enchedor de garrafas Haws 1117.8P, resistente a vandalismo e em conformidade com a ADA, utiliza válvulas patenteadas de aço inoxidável, acionadas por botão, que permitem o ajuste frontal do jato de água, bem como o acesso ao cartucho e ao filtro. Este bebedouro de parede oferece o único corpo de válvula totalmente em aço inoxidável, usinado a partir de uma barra sólida, com acesso completo para manutenção pela parte frontal do conjunto do botão, permitindo o acesso ao cartucho de controle de água e ao filtro de abastecimento de água integrado. Além disso, possui acesso frontal para o ajuste da altura do jato de água, facilitando a manutenção sem a necessidade de remover a válvula.
O modelo atende a todas as normas federais vigentes para pessoas com deficiência, incluindo as da Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiência (ADA). A Haws fabrica bebedouros, torneiras e purificadores de água elétricos livres de chumbo, de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61 - Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposição 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". Observação: Purificadores de água elétricos não são recomendados nem projetados para uso externo ou em áreas de piscinas fechadas (com cloro). Essas condições podem invalidar a garantia. O produto inclui:
Aviso da Proposição 65. Para residentes da Califórnia: Este produto contém uma substância química reconhecida pelo Estado da Califórnia como causadora de câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Clique aqui para mais informações.
Certificações
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |