Publicar produtos
Model 1011MSB – Barrier-Free Dual Wall Mount Fountain

Model 1011MSB – Barrier-Free Dual Wall Mount Fountain

Traduzido por Google,

O bebedouro Haws 1011MSB Hi-Lo, sem barreiras e resistente a vandalismo, utiliza um conjunto patenteado de válvula de botão de pressão em aço inoxidável, permitindo o ajuste do jato de água por acesso frontal, bem como acesso ao cartucho e ao filtro. Este bebedouro com cuba de hidromassagem para montagem em parede oferece o "único" corpo de válvula totalmente em aço inoxidável, usinado em barra sólida, totalmente reparável pela parte frontal do conjunto de botão de pressão, que oferece acesso ao cartucho de controle de água e ao filtro integrado de abastecimento de água, e possui acesso frontal ao ajuste da altura do jato de água para fácil manutenção sem a necessidade de remover a válvula.

    • Filtro de água opcional de 3.000 galões disponível (modelo 6480)
    • Somente corpo de válvula de aço inoxidável usinado a partir de barra sólida
    • Vias navegáveis ​​100% livres de chumbo
    • Conjunto de tigela de aço inoxidável tipo 304 calibre 18 montado em um suporte de parede de aço inoxidável tipo 304 calibre 14
    • A placa de acesso frontal permite o acesso frontal ao sifão P e ao batente
    • Os componentes resistentes a vandalismo incluem borbulhadores, tigelas, botões, drenos e placas de fundo
    • Cabeças borbulhadoras de latão cromado polido com fluxo anti-esguicho laminar integral eliminam respingos de água
    • Fácil manutenção com acesso frontal para ajuste de válvula e substituição de cartucho
    • O design "Hi-Lo" permite o dobro de usuários em comparação com as fontes comuns e atende às necessidades de diferentes alturas de usuários

O modelo atende a todas as regulamentações federais atuais para pessoas com deficiência, incluindo as da Lei dos Americanos com Deficiências. A Haws fabrica bebedouros, torneiras e bebedouros elétricos livres de chumbo, de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61 - Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". O produto inclui:

  • 1011MS: Fontes Hi-Lo
  • MTGFR.DF2: Placa de montagem em parede

Aviso da Proposta 65. Aviso para residentes da Califórnia: Este produto contém uma substância química reconhecida pelo Estado da Califórnia por causar câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Clique aqui para mais informações.

Especificação
  • Model 1011MSB Hi-Lo vandal-resistant wall mounted barrier-free drinking fountain shall include dual 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basins with integral swirl design, 14 gauge Type 304 Stainless Steel wall bracket, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin finish back and access panels allowing for front access of P-trap and stop, in-wall mounting frame, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" O.D. (3.2 cm) waste pipes. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaws-1011ms
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de produtosWall Mounted Drinking Fountains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)15
  • Largura (polegadas)30
  • Profundidade (polegadas)19
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)47
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrinking fountains
  • Código CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniclassDrinking Fountains
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures