Publicar produtos
Model 1117P, ADA Low Profile Dual Wall-Mount Fountain and Bottle Filler

Model 1117P, ADA Low Profile Dual Wall-Mount Fountain and Bottle Filler

Traduzido por Google,

O bebedouro e bebedouro Haws 1117P ADA Hi-Lo, resistente a vandalismo, utiliza conjuntos de válvulas patenteadas de aço inoxidável acionadas por botão, permitindo o ajuste do jato de água por acesso frontal, bem como acesso ao cartucho e ao filtro. Este bebedouro de parede oferece o "único" corpo de válvula totalmente em aço inoxidável usinado em barra sólida, com total manutenção pela parte frontal do conjunto de botões, que oferece acesso ao cartucho de controle de água e ao filtro integrado de abastecimento de água, e possui acesso frontal ao ajuste da altura do jato de água para fácil manutenção sem a necessidade de remover a válvula.

  • Filtro de água opcional de 3.000 galões disponível (modelo 6480)
  • Somente corpo de válvula de aço inoxidável usinado a partir de barra sólida
  • Vias navegáveis ​​100% livres de chumbo
  • Os componentes resistentes a vandalismo incluem borbulhadores, botões, drenos e placas de fundo
  • Enchedor de garrafas de fluxo laminar de 1 gpm (3,78 L)
  • A manutenção é facilitada com acesso frontal para ajuste de válvula e substituição de cartucho
  • Lindo acabamento acetinado resistente a manchas e corrosão
  • O design em aço inoxidável tipo 304 de calibre 14 oferece uma fonte robusta e bem construída
  • Cantos arredondados suaves evitam acidentes e outros acidentes que podem ocorrer após a instalação da fonte
  • Tigelas estampadas de uma só peça com bacia de baixo perfil proporcionam um design esteticamente agradável e durável

O modelo atende a todas as regulamentações federais atuais para pessoas com deficiência, incluindo as da Lei dos Americanos com Deficiências. A Haws fabrica bebedouros, torneiras e bebedouros elétricos livres de chumbo, de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61 - Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". O produto inclui:

  • 1117: Fontes Hi-Lo
  • 1920: Enchedor de garrafas
  • BP32: Painel traseiro do enchimento de garrafas
  • 6700: Placa de montagem para enchimento de garrafas
  • 6700.4: Placa de montagem para fonte embutida na parede

Aviso da Proposta 65. Aviso para residentes da Califórnia: Este produto contém uma substância química reconhecida pelo Estado da Califórnia por causar câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Clique aqui para mais informações.

Especificação
  • Model 1117P low profile Hi-Lo wall mounted vandal-resistant ADA drinking fountain and bottle filler shall include dual 14 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basins with integral 1/4" (.6 cm) thick stainless steel back plates, vandal-resistant push button operated stainless steel valves with front accessible cartridge, in-line strainer and flow adjustment provide 100% lead free waterways, 3/16″ (.47 cm) thick steel mounting plate for fountains and bottle filler, polished chrome plated brass vandal-resistant bubbler heads, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin finish back panels, and 1-1/4" NPT concealed all cast-brass traps. The patented design allows the unit to be mounted to meet ADA or Child ADA specifications.

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaws-1117LN-1920
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de produtosWall Mounted Drinking Fountains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrinking fountains
  • Código CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniclassDrinking Fountains
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures