Modelo 1201S, refrigerador de água ADA interno para montagem em parede em aço inoxidável com válvula eletrônica e conjunto de barra de pressão.
O refrigerador de água interno para montagem em parede Haws 1201S é a mais nova adição à oferta de hidratação mais abrangente do setor. O design moderno e inovador foi adaptado para combinar com espaços de escritórios, universidades e aeroportos, ou atender às necessidades funcionais de espaços como um ginásio escolar. A válvula solenóide ativada por barra de pressão eletrônica proporciona fácil ativação, e o borbulhador regulador de pressão com protetor bucal de borracha antimicrobiana flexível não requer ajuste.
Certificado CSA para estar em conformidade com NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 e CSA C22.2 No. 120. ADA compatível com ICC A117. 1, CSA B651, Padrões ADA de 2010 do DOJ para Design Acessível, quando instalado corretamente. Capacidade de resfriamento compatível com ASHRAE 18 de 8,0 galões por hora de água potável a 50 graus, com base em água de entrada de 80 graus e temperatura ambiente de 90 graus. Os refrigeradores de água elétricos não são recomendados ou projetados para aplicações externas ou áreas fechadas de piscinas (cloro), e o não cumprimento dessas condições pode anular a garantia.
Prop 65 Aviso. Aviso para residentes da Califórnia: Este produto contém uma substância química conhecida no Estado da Califórnia por causar câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |