Modelo 1202S, bebedouro interno ADA Hi-Lo de aço inoxidável para montagem em parede, com válvula eletrônica e conjunto de barra de pressão.
O bebedouro de água Hi-Lo de parede Haws 1202S é a mais nova adição à linha de hidratação mais completa do setor. O design moderno e inovador foi desenvolvido para integrar-se a escritórios, universidades e aeroportos, ou atender às necessidades funcionais de espaços como o ginásio de uma escola. O design de estação dupla Hi-Lo permite acesso padrão à fonte ADA (lado esquerdo alto/lado direito baixo). As válvulas solenoides ativadas por barra de pressão eletrônica proporcionam fácil ativação, e os borbulhadores reguladores de pressão com protetores bucais de borracha antimicrobiana flexíveis não requerem ajustes.
Certificado pela CSA para atender às normas NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 e CSA C22.2 nº 120. Em conformidade com as normas ADA ICC A117.1, CSA B651 e os Padrões ADA de 2010 do Departamento de Justiça para Design Acessível, quando instalado corretamente. Capacidade de resfriamento de 8,0 galões por hora de água potável a 50 graus, em conformidade com a norma ASHRAE 18, com base em uma entrada de água de 80 graus e uma temperatura ambiente de 90 graus. Bebedouros elétricos não são recomendados nem projetados para aplicações externas ou áreas de piscinas fechadas (cloro), e o não cumprimento dessas condições pode invalidar a garantia.
Aviso da Proposta 65. Aviso para residentes da Califórnia: Este produto contém uma substância química reconhecida pelo Estado da Califórnia por causar câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |