Modelo 1210S, enchedor de garrafas ADA interno de aço inoxidável sem toque, montado na parede, com recursos programáveis e plataforma de descanso de garrafas separada da bacia.
O enchedor de garrafas ADA para montagem em parede interna Haws 1210S é a mais nova adição à oferta de hidratação mais abrangente do setor. O design moderno e inovador foi adaptado para combinar com espaços de escritórios, universidades e aeroportos, ou atender às necessidades funcionais de espaços como um ginásio escolar. O enchedor de garrafas ativado por sensor permite a operação com as mãos livres, e o display eletrônico LED intuitivo mantém o usuário informado sobre quantas garrafas plásticas foram salvas.
Certificado CSA para estar em conformidade com NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 e CSA C22.2 No. 120. ADA compatível com ICC A117. 1, CSA B651, Padrões ADA de 2010 do DOJ para Design Acessível, quando instalado corretamente. Capacidade de resfriamento compatível com ASHRAE 18. FCC e CAN ICES - 3(A)/NMB-3(A). Os refrigeradores de água elétricos não são recomendados ou projetados para aplicações externas ou áreas fechadas de piscinas (cloro), e o não cumprimento dessas condições pode anular a garantia.
Prop 65 Aviso. Aviso para residentes da Califórnia: Este produto contém uma substância química conhecida no Estado da Califórnia por causar câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |