Publicar produtos
Model 1211SH, Wall Mount ADA Touchless Water Cooler and Bottle Fille

Model 1211SH, Wall Mount ADA Touchless Water Cooler and Bottle Fille

Traduzido por Google,

Modelo 1211SH, refrigerador de água ADA de montagem em parede em aço inoxidável e enchimento de garrafas com operação de sensor mãos-livres e recurso de desativação do borbulhador.

Refrigerador de água sem toque ADA de montagem em parede e enchimento de garrafas

O refrigerador de água sem toque ADA de montagem na parede da Haws 1211SH com enchimento de garrafas é a mais nova adição à oferta de hidratação mais abrangente do setor. O design moderno e inovador é feito sob medida para combinar com escritórios, universidades e aeroportos, ou atender às necessidades funcionais de espaços como um ginásio escolar. A válvula solenoide operada por sensor oferece operação higiênica sem as mãos, e o borbulhador regulador de pressão com um protetor bucal de borracha antimicrobiana flexível não requer ajuste. O enchimento de garrafas ativado por sensor permite a operação sem as mãos, e o visor eletrônico de LED intuitivo mantém o usuário informado sobre quantas garrafas plásticas foram salvas.

  • Operação sem toque para segurança e tranquilidade
  • Protetor bucal borbulhador flexível para proteger contra lesões
  • Fluxo de borbulhador autorregulado - não há necessidade de ajustar a pressão de entrada de água variável
  • Cabeça do borbulhador aparafusada anti-rotacional
  • Refrigerador de água instantâneo sem tanque para água fria consistente durante o uso da unidade
  • Enchedor de garrafas operado por sensor mãos-livres
  • O recurso de purga automática faz um ciclo automático uma vez a cada 24 horas para garantir o fornecimento de água fresca, bem como a integridade do sifão
  • Área de enchimento de garrafas iluminada por LED
  • Taxa de enchimento rápida de 1,1 GPM (dependendo da pressão de entrada) para enchimento de garrafas
  • O recurso de economia de energia inteligente desliga o sistema de refrigeração após 60 minutos sem uso e as luzes são desligadas e serão reiniciadas automaticamente quando usadas ou a luz for restaurada ao normal
  • Programável para ser desligado durante o fechamento planejado das instalações, fins de semana, etc.
  • Pele de aço inoxidável durável e fácil de limpar
  • Compatibilidade de instalação de retrofit em muitos refrigeradores de água existentes
  • 100% hidrovias sem chumbo
  • O design exclusivo da bacia reduz os respingos de água e simplifica a limpeza
  • Estrutura em aço galvanizado
  • Classificado para uso interno
  • Projetado e montado nos EUA

Um recurso de desativação da cabeça do borbulhador está disponível. Esse recurso oferece aos sites a flexibilidade de desativar temporariamente o fluxo para a cabeça do borbulhador do bebedouro. Este recurso terá um interruptor "dip" do bebedouro sob a tigela que pode ser desativado ou reativado durante ou após a instalação. Esta desativação pode ser revertida quando for necessário o uso normal do bebedouro. O recurso oferece às instalações a versatilidade de gerenciar a funcionalidade da unidade para atender aos requisitos de conformidade do edifício e da ADA.

Aviso Prop 65. Aviso para residentes da Califórnia: Este produto contém um produto químico conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos.

Especificação
  • Model 1211SH indoor wall-mount ADA stainless steel touchless water cooler and bottle filler shall include an ASHRAE compliant, hermetically sealed R-134a refrigeration system with adjustable thermostat. Unit features a unique, modern design with stainless steel outer shell. Energy savings feature powers down refrigeration system after 60 minutes of non-use and the lights shut off, and will automatically start again when used. The unit can also be programmed to shut down during planned facility closures, weekends, etc. Digital LED interface keeps user appraised of programming and error codes. Bottle filler basin drains directly to the units waste. The system includes an electronic sensor operated solenoid valves, a .45 gpm self-regulating, anti-rotational bubbler head with flexible antimicrobial mouth guard, bubbler head deactivation feature, bottle filler auto purge every 24 hours, instantaneous tankless water cooler for consistent cool water, and LED illuminated bottle fill area. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 350, full load amps: 5. Dimensions: (L x W x H) 18-3/4 x 15-11/16 x 40-3/4".
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaws-1211SH
  • Familia de productoElectric Water Coolers
  • Grupo de produtosWater Coolers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrinking fountains
  • Código CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniclassDrinking Fountains
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures