Publicar produtos
Model 1212SH, Wall Mount Hi-Lo ADA Touchless Water Cooler and Bottle Filler

Model 1212SH, Wall Mount Hi-Lo ADA Touchless Water Cooler and Bottle Filler

Traduzido por Google,

Modelo 1212SH, refrigerador de água sem toque ADA de montagem em parede Hi-Lo de aço inoxidável e enchimento de garrafas com operação de sensor para ativação higiênica com as mãos livres e recurso de desativação do borbulhador.

O refrigerador de água sem toque Hi-Lo ADA de montagem em parede Haws 1212SH com enchimento de garrafa é a mais nova adição à oferta de hidratação mais abrangente do setor. O design moderno e inovador foi adaptado para combinar com espaços de escritórios, universidades e aeroportos, ou atender às necessidades funcionais de espaços como um ginásio escolar. O design de estação dupla Hi-Lo permite acesso padrão à fonte ADA do lado esquerdo alto/direito baixo. As válvulas solenóides operadas por sensor proporcionam operação higiênica com as mãos livres, e os borbulhadores reguladores de pressão com protetores bucais flexíveis de borracha antimicrobiana não requerem ajustes. O enchedor de garrafas ativado por sensor permite a operação com as mãos livres, e o display eletrônico LED intuitivo mantém o usuário informado sobre quantas garrafas plásticas foram salvas.

  • Operação sem toque para segurança e tranquilidade
  • Protetor bucal flexível para proteção contra lesões
  • Fluxo de borbulhador autorregulável - não há necessidade de ajuste às diferentes pressões de entrada de água
  • Cabeça borbulhadora anti-rotacional aparafusada no local
  • Evaporador de refrigeração com eficiência energética: Serpentina do evaporador sem tanque aprimorada usando tecnologia de resfriamento de massa térmica, com 100% de conteúdo de água liberado a cada uso
  • Operação do sensor de enchimento de garrafas com viva-voz
  • Sensor resistente a vandalismo resiste a arranhões e gotículas de água
  • Área de enchimento de garrafas iluminada por LED
  • Taxa de enchimento rápida de 1,1 GPM (dependendo da pressão de entrada) para enchimento de garrafas
  • O recurso de purga automática alterna automaticamente uma vez a cada 24 horas para garantir o fornecimento de água doce, bem como a integridade do coletor
  • O recurso inteligente de economia de energia desliga o sistema de refrigeração após 2 horas de inatividade e as luzes são desligadas e reiniciam automaticamente quando usadas ou as luzes são restauradas ao normal
  • Programável para ser desligado durante fechamentos planejados de instalações, fins de semana, etc.
  • Pele de aço inoxidável 304 durável e fácil de limpar
  • Compatibilidade de instalação de retrofit em muitos refrigeradores de água existentes
  • Hidrovias 100% livres de chumbo
  • O design exclusivo da bacia reduz respingos de água e simplifica a limpeza
  • Estrutura de aço galvanizado
  • Classificado para uso interno
  • Projetado e montado nos EUA

Certificado CSA para estar em conformidade com NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 e CSA C22.2 No. 120. ADA compatível com ICC A117. 1, CSA B651, Padrões ADA de 2010 do DOJ para Design Acessível, quando instalado corretamente. Capacidade de resfriamento compatível com ASHRAE 18 de 8,0 galões por hora de água potável a 50 graus, com base em água de entrada de 80 graus e temperatura ambiente de 90 graus. FCC e CAN ICES - 3(A)/NMB-3(A). Os refrigeradores de água elétricos não são recomendados ou projetados para aplicações externas ou áreas fechadas de piscinas (cloro), e o não cumprimento dessas condições pode anular a garantia.

Prop 65 Aviso. Aviso para residentes da Califórnia: Este produto contém uma substância química conhecida no Estado da Califórnia por causar câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos.

Especificação
  • The Haws 1212SH wall-mount Hi-Lo ADA touchless water cooler with bottle filler is the newest addition to the most comprehensive hydration offering in the industry. The modern, innovative design is tailored to meld with office spaces, universities and airports, or serve the functional needs of spaces like a school gymnasium. The Hi-Lo dual station design allows for standard left-side high/right-side low ADA fountain access. The sensor operated solenoid valves provide hands-free hygienic operation, and pressure-regulating bubblers with flexible antimicrobial rubber mouth guards requires no adjusting. Sensor activated bottle filler allows for hands free operation, and intuitive LED electronic display keeps the user informed with how many plastic bottles have been saved.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaws-1212SH
  • Familia de productoElectric Water Coolers
  • Grupo de produtosWater Coolers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrinking fountains
  • Código CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniclassDrinking Fountains
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures