Publicar produtos
Model 7661 - Hand Wash Sink with Axion Eye/Face Wash

Model 7661 - Hand Wash Sink with Axion Eye/Face Wash

Traduzido por Google,

A pia para lavagem de mãos sem barreiras modelo 7661 com lava-olhos e rosto apresenta o conjunto de cabeça para lavagem de olhos/rosto AXION MSR medicamente aclamado. Este revolucionário design de fluxo invertido é o único produto no mercado que fornece uma resposta clinicamente superior, consistente com todos os protocolos de EMT, pronto-socorro e consultórios médicos, eliminando os contaminantes da cavidade nasal vulnerável. Os colírios tradicionais irrigam da borda externa do olho de volta ao nariz, onde os contaminantes podem então ser liberados na cavidade nasal através do ponto lacrimal, o dreno natural da cavidade ocular.

  • Pia de aço inoxidável tipo 304 de calibre 14 de 30" de largura montada em suportes de pia de aço inoxidável tipo 304 de calibre 14
  • Parte integrante da construção da pia é o dreno NPT macho de 1-1/2" sem costura com sifão de 1-1/2" e arremate fornecido
  • Operação de torneira ativada por movimento (operando com 110 VCA ou bateria) para segurança e tranquilidade
  • Fornecido com bicos de torneira de fluxo laminar de 0,5 gpm e 1,2 gpm, com um bico de fluxo laminar opcional de 2,2 gpm disponível para aplicações de fluxo mais alto
  • A válvula misturadora incluída fornece água morna para o lava-olhos e a torneira, necessitando apenas de um único conjunto de linhas de abastecimento de água quente e fria
  • Os jatos de lavagem ocular/facial fornecem engenharia de fluxo Zero Vertical Velocity™ com fluxo laminar uniforme para maior conforto, estabilidade e eficácia
  • As bordas arredondadas da pia diminuem o risco de ferimentos e evitam a desordem não higiênica e o acúmulo de água
  • Belo acabamento acetinado resiste a manchas e corrosão
  • Fácil acesso à válvula misturadora, válvula solenóide da torneira, encanamento e drenagem através do grande painel frontal

Certificado pela CSA para atender à norma ANSI/ISEA Z358.1 para equipamentos de lavagem ocular e chuveiro de emergência. Certificado CSA B125.1 e CSA B45.4.

Prop 65 Aviso. Aviso para residentes da Califórnia: Este produto contém uma substância química conhecida no Estado da Califórnia por causar câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos.

Especificação
  • Model 7661 is a wall-mounted barrier-free hand wash sink equipped with a motion-activated goose-neck faucet. 30" wide 14 Gauge Type 304 Stainless Steel sink and wall supports incorporate a durable satin finish, and a removable front panel for access to the plumbing. Hand-wash motion-activated faucet provides 1.2 gpm of laminar flow, includes a separate 0.5 gpm laminar flow nozzle when low flow is required, and is powered via 110VAC wall power or battery power. Included is the Haws AXION MSR pulldown eye/face wash which features an inverted directional laminar flow and achieves Zero Vertical Velocity™, supplied by an integral 3.7 gpm flow control and yellow pop-off dust cover. An ASSE 1071-certified adjustable thermostatic mixing valve tempers the hot and cold water inlets, supplying both the faucet and the eye/face wash to ensure user comfort and ANSI compliance. 1-1/2" male NPT integral drain with 1-1/2" tailpiece and trap are included. Also included: universal eyewash sign and operation label, along with a full-sized rough-in template for easy installation.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaws-7661-eye-face-wash-and-hand-wash-station
  • Familia de productoEmergency Equipment
  • Grupo de produtosHand Wash Sink - Eye and Face Wash Combo
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 19
  • Título OmniclassSpecialty Sinks

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States