Publicar produtos
Model 8315CTFP, AXION® MSR Freeze-Protected Shower and Eye/Face Wash

Model 8315CTFP, AXION® MSR Freeze-Protected Shower and Eye/Face Wash

Traduzido por Google,

Modelo 8315CTFP, cabo de 120 VCA aquecido, protegido contra congelamento, combinação de chuveiro e lava-olhos/rosto, com design de válvula de 3 vias, alimentação intermediária e lava-olhos/rosto AXION® MSR e chuveiro.

A combinação de chuveiro e lava-olhos/rosto com traço térmico Haws Modelo 8315CTFP apresenta uma válvula exclusiva de 3 vias que reduz a quantidade de tubo pressurizado e água parada não pressurizada, reduzindo bastante a quantidade de água "perna morta" no sistema, resultando em menos oportunidades para o crescimento da Legionella. Também é reduzido o tamanho da embalagem, permitindo uma remessa UPS econômica e rápida. A unidade inclui o conjunto de cabeça para lavagem de olhos/face AXION MSR, aclamado pela medicina. Este design revolucionário de fluxo invertido é o único produto no mercado que fornece uma resposta clinicamente superior consistente com todos os protocolos de EMT, pronto-socorro e consultório médico, eliminando os contaminantes da cavidade nasal vulnerável. Os colírios tradicionais irrigam da borda externa do olho em direção ao nariz, onde os contaminantes podem então ser liberados na cavidade nasal através do ponto lacrimal, o dreno natural da cavidade ocular. O AXION MSR também oferece um novo design de chuveiro hidrodinâmico que minimiza a forte pressão física que leva a água para a borda externa, tornando a distribuição igual em toda a extensão do fluxo. Um melhor aproveitamento da água que flui pelo chuveiro torna-o mais eficaz e, ao mesmo tempo, proporciona um ambiente mais confortável, dividindo os jatos de água em gotículas individuais menores. Os recursos de segurança integrados incluem: porta para uma válvula de purga do atuador térmico opcional, tubulação dupla com cabo do termostato de 120 V, isolamento de 1" (2,5 cm) ao redor da tubulação pressurizada e revestimento externo para evitar congelamento, bem como um sinal de emergência universal.

  • O design exclusivo da válvula de 3 vias reduz a quantidade de água “perna morta” no sistema, resultando em menos oportunidades para o crescimento de Legionella
  • A alça estática de "ativação fácil, retorno fácil" elimina designs de alça de tração flutuantes
  • O tamanho reduzido da embalagem permite o envio por UPS com chances muito reduzidas de contratempos no envio
  • Os fluxos de lavagem ocular fornecem engenharia de fluxo Zero Vertical Velocity™ com fluxo laminar uniforme para maior conforto, estabilidade e eficácia
  • Perfeito para condições climáticas extremas que vão até -30° F (-34,4° C)
  • O sistema elétrico e o encanamento pressurizado são construídos e testados na fábrica
  • O layout básico é configurável para aceitar uma variedade de acessórios adequados a cada instalação específica, incluindo válvulas de purga do atuador térmico, mangueira de drenagem, pedal e circuito de recirculação
  • Tubos e conexões de aço galvanizado requerem manutenção mínima e são equipados com cartão de teste para registrar testes semanais
  • Classificação Classe 1, Div 2, Grupo B, C e D. Código de temperatura T6. Certificado pela CSA para atender à norma ANSI/ISEA Z358.1 para equipamentos de lavagem ocular e chuveiro de emergência. O modelo tem certificação elétrica CSA, TIPO 4. (equivalente Nema 4)

Prop 65 Aviso. Aviso para residentes da Califórnia: Este produto contém uma substância química conhecida no Estado da Califórnia por causar câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos.

Especificação
  • Model 8315CTFP freeze protected 120 VAC cable heated combination shower and eye/face wash shall include the 3-way "easy activation, easy return" valve design that provides less 'dead leg' water, reducing the threat of Legionella growth. The compact design also allows for economical, safe and fast shipment via UPS. Also provided is the AXION® MSR hydrodynamic designed green ABS plastic 10-5/8" (26.9 cm) showerhead with integral self-regulating 20 gpm flow control, and AXION MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 4 gpm flow control. Unit shall also include thermostatically controlled electric heat traced cable protected by 1" (2.5 cm) insulation and an ABS plastic green jacket that prevents freezing down to ambient temperatures of -30° F, powder-coated cast-iron 9" (22.9 cm) diameter floor flange, universal sign, 1-1/4" NPT supply, and rated Class 1, Div 2, Group B, C & D with 1.09 amp max. (For Class 1, Div 1 application, please see the 8317CTFPC1D1)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaws-8315CTFP
  • Familia de productoEmergency Equipment
  • Grupo de produtosCombination Units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)92
  • Largura (polegadas)12
  • Profundidade (polegadas)38.5
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)60
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSafety wash units
  • Código UNSPSC46182402
  • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-29 37 13 15
  • Título OmniclassCombination Emergency Eye Wash Stations