Publicar produtos
Model 8317CTFP.220V – AXION® MSR Freeze Protected Shower and Eye/Face Wash

Model 8317CTFP.220V – AXION® MSR Freeze Protected Shower and Eye/Face Wash

Traduzido por Google,

Modelo 8317CTFP. Cabo 220V aquecido, protegido contra congelamento, combinação de chuveiro e lava-olhos/rosto, com alimentação superior ou inferior, 220 VCA, e com lava-olhos/rosto AXION ® MSR e chuveiro.

A combinação de chuveiro e lava-olhos/rosto com traço térmico Haws Modelo 8317CTFP.220V apresenta o aclamado conjunto de cabeça para lavagem de olhos/rosto AXION MSR (patente pendente). Este design revolucionário de fluxo invertido é o único produto no mercado que fornece uma resposta clinicamente superior, consistente com todos os protocolos de EMT, pronto-socorro e consultórios médicos, eliminando os contaminantes da cavidade nasal vulnerável. Os colírios tradicionais irrigam da borda externa do olho em direção ao nariz, onde os contaminantes podem então ser liberados na cavidade nasal através do ponto lacrimal, o dreno natural da cavidade ocular. O AXION MSR também oferece um novo design de chuveiro hidrodinâmico que minimiza a forte pressão física que leva a água para a borda externa, tornando a distribuição igual em toda a extensão do fluxo. Um melhor aproveitamento da água que flui pelo chuveiro torna-o mais eficaz e, ao mesmo tempo, proporciona um ambiente mais confortável, dividindo os jatos de água em gotículas individuais menores. Praticamente eliminando acidentes, os recursos de segurança da unidade incluem: uma válvula de purga do atuador térmico, tubulação dupla com cabo do termostato de 220 V, isolamento de 3/4" (1,9 cm) ao redor da tubulação e revestimento externo protegido contra UV para evitar congelamento, bem como um sinal de emergência universal .

  • Perfeito para condições climáticas extremas que vão até -30° F (-34,4° C)
  • Os fluxos de lavagem ocular fornecem engenharia de fluxo Zero Vertical Velocity™ com fluxo laminar uniforme para maior conforto, estabilidade e eficácia
  • O design universal permite o abastecimento de água superior ou inferior
  • Requer manutenção mínima e está equipado com cartão de teste para registrar testes semanais
  • Reduzindo o tempo de instalação, toda a unidade é pré-construída e totalmente testada sob pressão
  • O suporte de tubo de aço inoxidável sólido e os acessórios galvanizados constituem uma peça robusta de equipamento resistente à corrosão
  • Classificada Classe 1, Divisão 2, Grupo B, C e D

Certificado pela CSA para atender à norma ANSI/ISEA Z358.1 para equipamentos de lavagem ocular e chuveiro de emergência. O modelo tem certificação elétrica CSA, TIPO 4. (equivalente Nema 4)

Prop 65 Aviso. Aviso para residentes da Califórnia: Este produto contém uma substância química conhecida no Estado da Califórnia por causar câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos.

Especificação
  • Model 8317CTFP.220V freeze protected 220 VAC cable heated combination shower and eye/face wash shall include the AXION® MSR hydrodynamic designed green ABS plastic 10-5/8" (26.9 cm) showerhead with integral self-regulating 20 gpm flow control, an AXION® MSR eye/face wash head that features inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 4 gpm flow control, brass shower and eyewash ball valves equipped with stainless steel ball and stem, separate ball valve activated hose spray, and automatic thermal actuator freeze protection bleed valve. Unit shall also include thermostatically controlled electric heat traced cable protected by 3/4" (1.9 cm) insulation and UV protected ABS green plastic jacket that prevents freezing down to ambient temperatures of -30° F (-34.4° C), powder-coated cast-iron 9" (22.9 cm) diameter floor flange, universal sign, 1-1/4" NPT supply, and rated Class I, Division 2, Group B, C and D, with a 1.25 amp max. (Class I, DIV I is available as a special option)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaws-8317ctfp-220v-axion-msr-freeze-protected-shower-and-eye-face-wash
  • Familia de productoEye Wash Stations
  • Grupo de produtosEmergency Equipment - Eye & Face Washes
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-06-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)96
  • Largura (polegadas)21
  • Profundidade (polegadas)44
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)120
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011317
  • Nome ETIMWash fountain
  • Nome UNSPSCSafety wash units
  • Código UNSPSC46182402
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash fountain systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-29 37 13 15
  • Título OmniclassCombination Emergency Eye Wash Stations
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures