Publicar produtos
Model 1107.8P, ADA Wall-Mount Chilled Drinking Fountain and Bottle Filler

Model 1107.8P, ADA Wall-Mount Chilled Drinking Fountain and Bottle Filler

Traduzido por Google,

O bebedouro elétrico e enchedor de garrafas ADA, modelo 1107.8P, resistente a vandalismo, oferece um desempenho de água gelada de 8 gph (30,3 L) em um revestimento de aço inoxidável projetado. Esta fonte de parede com design discreto e tigela oferece o único corpo de válvula totalmente em aço inoxidável usinado a partir de barras sólidas, é totalmente reparável pela parte frontal do conjunto de botões de pressão, oferecendo acesso ao cartucho de controle de água e ao filtro de abastecimento de água integrado, e possui acesso frontal ao ajuste de altura do jato de água para fácil manutenção sem a necessidade de remover a válvula.

  • Filtro de água opcional de 3.000 galões disponível (modelo 6480)
  • Somente corpo de válvula de aço inoxidável usinado a partir de barra sólida
  • Cursos de água 100% livres de chumbo.
  • Os componentes resistentes a vandalismo incluem o borbulhador, botões, drenagem e placas de fundo
  • A construção em aço inoxidável tipo 304 de calibre 14 e a estrutura de montagem especializada necessária oferecem uma fonte robusta e bem construída
  • A manutenção é facilitada com acesso frontal para ajuste de válvula e substituição de cartucho
  • As ranhuras da grade são projetadas para eliminar bordas afiadas e são apoiadas por um filtro de espuma para proteger o motor do ventilador e o compressor de alto deslocamento de detritos
  • Fluxo laminar de enchimento de garrafas de 1 gpm (3,78 L)
  • Projetado para funcionar com baixo consumo de energia, este bebedouro tem garantia de vida útil longa
  • A tigela retangular de uma peça foi projetada para maior durabilidade e facilidade de manutenção
  • Lindo acabamento acetinado resistente a manchas e corrosão

O modelo atende a todas as regulamentações federais atuais para pessoas com deficiência, incluindo as da Lei dos Americanos com Deficiências. A Haws fabrica bebedouros, torneiras e bebedouros elétricos livres de chumbo, de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61 - Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". Observação: Bebedouros elétricos não são recomendados nem projetados para aplicações externas ou áreas de piscinas fechadas (cloro). Essas condições podem anular a garantia. O produto inclui:

  • 1107.8: Fonte
  • HCR8: Resfriador Remoto
  • 1920: Enchedor de garrafas
  • BP3: Painel traseiro da fonte
  • BP15: Painel traseiro do enchimento de garrafas
  • 6700: Placa de montagem na parede
  • MTGFR.7: Estrutura de montagem

Aviso da Proposta 65. Aviso para residentes da Califórnia: Este produto contém uma substância química reconhecida pelo Estado da Califórnia por causar câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Clique aqui para mais informações.

Especificação
  • Model 1107.8P ADA vandal-resistant electric wall-mounted water cooler and bottle filler shall include a 14-gauge Type 304 Stainless Steel satin-finish basin with integral 1/4” stainless steel mounting plate, 16 gauge galvanized steel in-wall mounting frame with welded-in heavy-duty 10 gauge mounting plate, 14 gauge bottle filler bracket, vandal-resistant push button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment that provide 100% lead-free waterways, in-wall 3/16" thick steel mounting plate for the bottle filler, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head with integral laminar anti-squirt flow, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plates, satin stainless steel back panel and louvered intrusion-proof grill, and 1-1/4” NPT integral trap. Unit can be mounted to meet ADA or Child ADA specifications. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5. Haws electric water coolers comply with ARI Standard 1010 and ANSI A117.1, and are listed by Underwriter Laboratories to U.S. and Canadian standards. FOR INDOOR USE ONLY

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaws-H1107_8-1920
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de produtosWall Mounted Drinking Fountains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrinking fountains
  • Código CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniclassDrinking Fountains
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures