Publicar produtos
EFG Fixtel B07, TD, filetto totale
HECOEFG

EFG Fixtel B07, TD, filetto totale

Traduzido por Google,
  • O sistema EFG Fixtel possui certificação da EXPIN, uma empresa derivada do Departamento ICEA da Universidade de Pádua, para instalação em alvenaria existente;
  • Rosca tipo "Hi-Lo" na ponta: a rosca "superior" é desgastada durante a fase de fresagem do material base para evitar atrito excessivo que possa quebrar as paredes do tijolo, enquanto a rosca "inferior" garante a fixação;
  • A rosca possui ranhuras transversais que aumentam a capacidade de corte e, ao mesmo tempo, transportam o pó de fresagem para evitar o atrito e a quebra das paredes internas dos tijolos;
  • O sistema EFG Fixtel possui uma capacidade de flexão extremamente alta, certificada pela EXPIN em alvenaria existente. Essa característica é cada vez mais importante para a segurança devido ao aumento constante da espessura do isolamento dos edifícios, do peso de janelas e portas e das dimensões das esquadrias.
  • O tamanho reduzido da cabeça permite que o parafuso seja facilmente inserido até a moldura, tanto em caixilhos de madeira quanto de PVC;
  • Sistema de encaixe inferior com aletas auto-rebaixadas para fresar perfeitamente a moldura da janela, mesmo em caso de inserção imprecisa;
  • Estão disponíveis tampas ou coberturas adesivas para "esconder" a fixação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaefg-fixtel-b07-td-filetto-totale
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-11-17
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Parafusos
  • Número OmniClass23-13 23 11 13 19
  • Título OmniclassScrews