Publicar produtos
 EFG SAF Spinotto autoperforante per staffe a "T", TD, filetto K, zincato
HECOEFG

EFG SAF Spinotto autoperforante per staffe a "T", TD, filetto K, zincato

Traduzido por Google,

O EFG SAF é um parafuso/cavilha autoperfurante para ligações madeira-aço-madeira com certificação europeia de acordo com a norma EN 14592.

É feita de uma única peça com uma ponta capaz de perfurar até 15 mm de aço S235.

Aproximadamente a meio do corpo liso encontra-se uma rosca de 25 mm de comprimento; esta rosca facilita o aparafusamento e a inserção, mas sobretudo, permite a passagem da rosca na lâmina metálica interna, criando uma fixação mais estável e resistente.

A cabeça escareada auto-rebaixada penetra facilmente na madeira, permitindo uma inserção profunda quando se utiliza uma tampa de madeira para resistência ao fogo ou simplesmente para efeito estético.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaefg-saf-spinotto-autoperforante-per-staffe-a-t-td-filetto-k-zincato
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-11-17
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Parafusos
  • Número OmniClass23-13 23 11 13 19
  • Título OmniclassScrews