Publicar produtos
Wiki bi-foldig gate, single leaf
Wiki bi-foldig gate, single leaf
    Heras

    Wiki bi-foldig gate, single leaf

    Traduzido por Google,

    O portão dobrável Wiki é um dos portões bi-fold de alta velocidade da Heras. Graças ao seu design e construção, é ideal para instalações e entradas com espaço limitado, onde a instalação de um portão deslizante simplesmente não é uma opção. O design inteligente, combinado com a automatização de alta qualidade e confiabilidade, garante abertura e fechamento rápidos, tornando os portões dobráveis ​​da Heras uma escolha adequada mesmo para áreas de grande circulação.

    O portão é entregue totalmente montado, pronto para ser despachado da fábrica.

    Possui uma solução de dobradiça exclusiva e automatização de portão personalizada para operação segura, mesmo em condições adversas como baixas temperaturas, neve e gelo.

    O portão dobrável automático é otimizado para áreas de alto tráfego e uso frequente. Graças ao sistema eletromecânico de travamento automático...

    Graças aos motores combinados com uma trava mecânica superior, o portão permanece fechado com segurança mesmo em caso de falha de energia.

    Especificação
    • • Category: Speedgates/Bi-folding gates

      • Voltage: 230VAC, 10A, 1 phase, 

      • Finish: Galvanised (hot dip) or Galvanised (hot dip) and powder coating (80 μm thick; 80 buchholz hardness)

      • Gate leaf infill: 

      - Vertical square 30 x 30 mm (rotated 45 degrees). Center-to-center distance: 142 mm
      - Vertical square 30 x 30 mm (flat). Center-to-center distance: 130 mm
      - Vertical round 30 mm. Center-to-center distance: 130 mm
      - Welded mesh Pallas 868.

      • Maintenance: Maintenance advise every 6 months or 50.000 cycli

      • Material: Steel

      • Nominal Height: 2000 - 2300 - 2500 - 3000 mm

      • Nominal Width: 2000 - 2500 - 3000 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFolding-gate-Wiki-single
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosGates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_32_35_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFolding gate systems
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 15 19
    • Título OmniclassFolding Gates

    Disponibilidade da região

    Europa