Publicar produtos
Heras Traffic Barrier Pro-H
Heras Traffic Barrier Pro-H
    Heras

    Heras Traffic Barrier Pro-H

    Traduzido por Google,

    A linha Heras Traffic Barrier é uma linha de barreiras para controlar fluxos de tráfego (intensivos). Os acionamentos de barreira têm baixo consumo de energia, mas fornecem potência suficiente para abertura e fechamento rápidos de barreiras com um comprimento máximo de braço de 10 metros. O acionamento é alojado em uma caixa de alumínio com design atraente. Isso garante que sua barreira tenha uma aparência elegante e sólida.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHTB-Pro-H
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosGates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-30
    • Número de edição2
    • Altura (mm)1115
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)315
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)44
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Acessórios rodoviários
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC003588
    • Nome ETIMTraffic management/road signage
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBarrier parking control units
    • Código CSI MasterFormat 201401 55 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Vehicular Access and Parking
    • Número OmniClass23-39 11 11
    • Título OmniclassTraffic Safety Barriers and Protections