Publicar produtos
HVM Barrier
Heras

HVM Barrier

Traduzido por Google,

A série Heras 94x é uma gama de barreiras de feixe duplo resistentes a vandalismo que foram testadas contra choques de acordo com a PAS 68, alcançando uma classificação excelente para essas rigorosas certificações de colisões. A série 94x é escalável, oferecendo o potencial de atualizar os níveis de proteção se os requisitos de segurança do local forem aumentados.

Incorporando um sistema de montagem de fundação rasa, a série 94x é adequada para instalação simples e de baixo custo em uma variedade de ambientes internos e externos. Capaz de controlar grandes volumes de tráfego, a série 94x foi projetada para proteger locais de alto risco onde o ataque de impacto do veículo é uma ameaça real.

O design inovador do cassete de feixe duplo leve permite uma operação mais rápida e maior durabilidade do que os sistemas tradicionais “Grandes e Pesados”.

Além disso, esse recurso garante que a substituição do feixe seja rápida e fácil em caso de ataque/impacto, minimizando qualquer tempo de inatividade de segurança no local.

Embora a barreira 94x seja destinada principalmente ao uso para proteger a segurança do perímetro do local, ela também pode ser usada dentro dos limites do local para proteger áreas específicas ou sensíveis e pode ser usada com outros equipamentos de segurança do veículo para criar soluções de bloqueio de ar de alta segurança. Disponível em vários tamanhos, esta série foi testada contra choques com uma abertura clara de até 6 metros.

A série 94x inclui os modelos 941, 942, 942A e 943. O 942A também está listado no Catálogo de Equipamentos de Segurança da CPNI.

Especificação
  • • Category: Slagboom/Barrier/Barrière (HVM Hostile Vehicle Mitigation) • Maintenance: Maintenance advise every 6 months • Material: Steel / Composite • Name: B94x series (B942 and B943) • Nominal Height: 1600 • Nominal Length: 4000 - 6000 • Voltage : 230 • Supply Phase: 1 • Frequency: 50/60 • Warranty Description: 1 year • Warranty Duration Labour: 1 year • Warranty Duration Parts: 1 year • Warranty Duration Unit: 1 year • Expected Life: 1.2 million cycles
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHVM-Barrier
  • Familia de productoLandscaping
  • Grupo de produtosGates
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1600
  • Largura (mm)6000
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioComposite
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
  • Classificação IFCObjeto