Publicar produtos
Sliding gate Delta (single leaf)
Sliding gate Delta (single leaf)
Sliding gate Delta (single leaf)
    Heras

    Sliding gate Delta (single leaf)

    4.4 de 5 estrelas4.4(21 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Este portão de correr de uma ou duas folhas possui a mais recente tecnologia e foi testado com sucesso para todas as normas de segurança relevantes (EN e BS).

    A estrutura do portão é de aço quadrado de seção oca com opção de barra quadrada vertical (Pegasus) ou barra redonda (Heracles/Atlas). Disponível em uma ampla variedade de larguras e alturas, o design cantilever não tem trilhos ou rodas expostas para serem bloqueados por sujeira ou neve. Isso garante movimentos de abertura/fechamento sem problemas e reduz a manutenção.

    A viga de transporte do portão principal é de alumínio leve e a construção completa é perfeitamente contrabalançada para permitir fácil operação manual ou motorizada. Todas as superfícies do portão são extremamente robustas com acabamentos galvanizados ou revestidos a pó de alta qualidade (em uma ampla variedade de cores).

    Ideal para entradas de portos, além de locais industriais e comerciais movimentados onde é necessária uma entrada ampla.

    • Plug-and-Play para fácil instalação e operação
    • Design leve e de baixa manutenção
    • Largura de abertura muito ampla (máximo 19 metros)
    • Facilmente integrado com opções de segurança
    • Estrutura de aço robusta com opção de cor e
      preenchimento de barra vertical
    Especificação
    • • Category: Sliding Gate

      • Voltage : 230

      • Supply Phase: 1

      • Frequency: 50/60

      • Maintenance: Maintenance advised every 12 months or 30,000 cycles

      • Expected Life: 200000 cycles

      • Material: aluminium and steel

      • Name: Delta

      • Nominal Height: 1000 - 2500

      • Nominal Length: 3087 - 9337

      • Warranty Description: 1 year

      • Warranty Duration Labour: 1 year

      • Warranty Duration Parts: 1 year

      • Warranty Duration Unit: 1 year

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSliding-gate-Delta-single-leaf
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosGates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2500
    • Largura (mm)9500
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_32_35_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding gate systems
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 15 15
    • Título OmniclassSliding Gates

    Disponibilidade da região

    Europa