Publicar produtos
Turnstile
Turnstile
Turnstile
Turnstile
Turnstile

    Turnstile

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A catraca móvel da Heras é uma excelente solução para gerenciar o acesso ao seu canteiro de obras e controlar a entrada e saída de pessoas. Esta catraca oferece o máximo controle sobre o acesso. A catraca móvel Heras está equipada com fechadura eletromecânica. Após a autorização, um leve empurrão no elemento é suficiente para iniciar o movimento de rotação. Após a conclusão do movimento, o elemento é automaticamente bloqueado novamente. A catraca é ideal para locais temporários, como obras e eventos. Com uma catraca Heras você está investindo na segurança e na aparência do seu site.

    • Gerenciar acesso
    • Solução de entrada robusta
    • Confiável

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTourniquet
    • Familia de productoWelded mesh fences
    • Grupo de produtosAccess control
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2230
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)1600
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Peso líquido (Kg)950
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

    Disponibilidade da região

    Europa