Publicar produtos
Vacant/engaged fitting, 111R02-230
Vacant/engaged fitting, 111R02-230
Vacant/engaged fitting, 111R02-230
    HEWI

    Vacant/engaged fitting, 111R02-230

    Traduzido por Google,
    Ferragem para porta ocupada/vaga com tecnologia R e rosetas conforme DIN 18255 e EN 1906, fabricada em poliamida com superfície polida, composta por: Maçaneta modelo 111.23R em formato de U, fabricada em poliamida de alta qualidade com inserto em aço resistente à corrosão, cor sólida, diâmetro de 23 mm, com guia escalonada e ranhura, de fácil instalação por encaixe na base pré-montada na porta. O encaixe pode ser liberado com a ferramenta de desmontagem. A maçaneta atende às normas EN 179 e DIN 18040. Rosetas: modelos 305.23... e 306.23NR, com subestrutura em composto de material sintético e aço inoxidável, adequadas para portas com abertura para a esquerda ou para a direita. Mancal fixo rotativo da maçaneta com travamento automático em todas as direções e mancal de deslizamento de 5 mm sem manutenção, com área de compensação elástica e segundo mancal no pescoço da maçaneta. Junta aparafusada oculta e sem afrouxamento, com combinação de parafuso M4 e bucha, além do pivô que desaparece na folha da porta. Versão para WC com abertura de emergência por meio de eixo quadrado ou moeda e disco de presença (indicador vermelho/branco) no lado externo. Roseta redonda, feita de poliamida de alta qualidade, cor sólida, diâmetro de 55 mm, altura de 10,5 mm, plana, espessura de parede de 1,5 mm. Projetada e testada para o segmento de projetos, categoria de usuário conforme EN 1906 - Classe 4 para ferragens com eixo de 8 a 8,5 mm. Durabilidade: Classe 7. Peso da porta: Sem classificação especificada. Resistência ao fogo: Classe 0. Segurança: Classe 1. Resistência à corrosão: Classe 5. Proteção contra arrombamento: Classe 0. Tipo de design: U. Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única111R02-230
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosDoor fittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_59_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoor lever handle sets
    • Código CSI MasterFormat 201408 06 71
    • Título CSI MasterFormat 2014Door Hardware Schedule
    • Número OmniClass23-17 11 11 25
    • Título OmniclassDoor Accessories
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors