Publicar produtos
Fire door fitting, 111R11-230
Fire door fitting, 111R11-230
Fire door fitting, 111R11-230
    HEWI

    Fire door fitting, 111R11-230

    Traduzido por Google,
    Ferragens para portas corta-fogo com tecnologia R e rosetas conforme DIN 18255 e EN 1906, fabricadas em poliamida com superfície polida, compostas por: Maçaneta modelo 111.23R em formato de U, fabricada em poliamida de alta qualidade com inserto em aço resistente à corrosão, cor sólida, diâmetro de 23 mm, com guia escalonada e ranhura, de fácil instalação por encaixe na base pré-montada na porta. O encaixe pode ser liberado com a ferramenta de desmontagem. A maçaneta atende às normas EN 179 e DIN 18040. Rosetas: modelos 305.23... e 306.23FS, com subestrutura em composto de material sintético e aço inoxidável, adequadas para portas com abertura para a esquerda ou para a direita. Mancal fixo giratório da maçaneta com travamento automático em todas as direções e mancal de deslizamento de 5 mm sem manutenção, com área de compensação elástica e segundo mancal no pescoço da maçaneta. Junta aparafusada oculta e sem afrouxamento, com combinação de parafuso M4 e bucha, além do pivô desaparecer na folha da porta. Roseta redonda, feita de poliamida de alta qualidade, cor sólida, diâmetro de 55 mm, altura de 10,5 mm, plana, espessura de parede de 1,5 mm. Projetada e testada para o segmento de projetos, categoria de usuário conforme EN 1906 - Classe 4 para ferragens de portas corta-fogo com eixo de 9 mm, de acordo com a norma DIN 18273, categoria de usuário: Classe 4. Durabilidade: Classe 7. Peso da porta: Sem classificação especificada. Resistência ao fogo: Classe D1. Segurança: Classe 1. Resistência à corrosão: Classe 5. Proteção contra arrombamento: Classe 0. Tipo de design: U. Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única111R11-230
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosFunctional fittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_59_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoor lever handle sets
    • Código CSI MasterFormat 201408 71 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Door Hardware
    • Número OmniClass23-17 11 11 25
    • Título OmniclassDoor Accessories
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors