Publicar produtos
Toilet brush unit, 162-20-10060
Toilet brush unit, 162-20-10060
Toilet brush unit, 162-20-10060
    HEWI

    Toilet brush unit, 162-20-10060

    Traduzido por Google,
    Sistema de escova sanitária 162 - conjunto para escova sanitária composto por suporte, recipiente para escova e escova - troca da cabeça da escova por encaixe tipo baioneta - recipiente interno removível para limpeza - fabricado em metal com pintura eletrostática nas cores HEWI DX (branco fosco), DC (preto fosco) e SC (cinza escuro perolado fosco) - diâmetro 89 mm, altura 440 mm, profundidade 106 mm - para montagem na parede com fixação oculta - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única162-20-10060
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosToilet brushes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)440
    • Largura (mm)89
    • Profundidade (mm)106
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010555
    • Nome ETIMLavatory brush set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units