Publicar produtos
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
    HEWI

    Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040

    Traduzido por Google,
    Suporte para papel higiênico System 162 - Suporte em formato de U, com corte em ângulo, abre para a direita - articulado - fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, cromado - 137 mm de largura, 110 mm de altura, diâmetro de 15 mm - para montagem na parede, fixação oculta - inclui materiais de fixação HEWI anticorrosivos
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única162-21-10040
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosToilet roll holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)112
    • Largura (mm)137
    • Profundidade (mm)21
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units