Publicar produtos
Towel rail, 162-30-20140
Towel rail, 162-30-20140
Towel rail, 162-30-20140
    HEWI

    Towel rail, 162-30-20140

    Traduzido por Google,
    Sistema 162 Porta-toalhas de banho - porta-toalhas de banho em tubo com corte em esquadria - fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, cromado - distância entre furos de 800 mm, 75 mm de profundidade, diâmetro de 18 mm - para montagem na parede, fixação oculta - inclui materiais de fixação HEWI anticorrosivos
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única162-30-20140
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosTowel rails, Bath towel rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)18
    • Largura (mm)818
    • Profundidade (mm)75
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars