Publicar produtos
active+ Holder, 477-00D100
active+ Holder, 477-00D100
active+ Holder, 477-00D100
    HEWI

    active+ Holder, 477-00D100

    Traduzido por Google,
    Suporte de parede pequeno, modelo 477 - suporte em formato de anel - ideal para acomodar copos ou saboneteiras - 98 mm de largura, 25 mm de altura e 99 mm de profundidade, com abertura para encaixe de 74 mm de diâmetro - fabricado em poliamida de alta qualidade na cor HEWI 98 (branco sinal), com micropartículas antimicrobianas de prata ativa - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única477-00D100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosTumbler/ Holder
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)25
    • Largura (mm)98
    • Profundidade (mm)99
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010146
    • Nome ETIMGlass/toothbrush holder
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units