Publicar produtos
Shelf, Matt edition, 477-03B100
Shelf, Matt edition, 477-03B100
Shelf, Matt edition, 477-03B100
    HEWI

    Shelf, Matt edition, 477-03B100

    Traduzido por Google,
    Prateleira Range 477 - prateleira com borda arredondada - sistema de travamento antifurto - 600 mm de largura, 26 mm de altura e 140 mm de profundidade - fabricada em poliamida fosca de alta qualidade nas cores HEWI 99 (branco puro), 98 (branco sinal), 97 (cinza claro) e 95 (cinza pedra) - incluindo material de fixação HEWI anticorrosivo. - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única477-03B100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShelves, Shower baskets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)26
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011163
    • Nome ETIMShelf
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units