Publicar produtos
Paper towel basket, 477-05-20012
Paper towel basket, 477-05-20012
Paper towel basket, 477-05-20012
    HEWI

    Paper towel basket, 477-05-20012

    Traduzido por Google,
    Cesto para toalhas de papel, modelo 477 - recipiente retangular em chapa metálica perfurada com tampa em poliamida - serve como lixeira para toalhas de papel usadas - a tampa removível comporta e cobre sacos de lixo - pode ser usado em pé ou fixado na parede - 307 mm de largura, 515 mm de altura e 288 mm de profundidade - chapa metálica perfurada, branca - fabricado em poliamida de alta qualidade, conforme a tabela de cores HEWI
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única477-05-20012
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)515
    • Largura (mm)307
    • Profundidade (mm)288
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011189
    • Nome ETIMGarbage bucket
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste