Publicar produtos
HEWI Waste bin
HEWI Waste bin
HEWI Waste bin
    HEWI

    HEWI Waste bin

    Traduzido por Google,
    Lixeira da linha 477 - recipiente cilíndrico com tampa articulada - recipiente de lixo removível - a tampa abre aplicando-se uma leve pressão no recipiente com o joelho ou a mão - compartimento integrado para sacos higiênicos padrão - com etiqueta autoadesiva com instruções para abertura com o joelho - adequada apenas para montagem na parede - capacidade aproximada de 6 litros - 330 mm de altura, 210 mm de profundidade e 180 mm de diâmetro - fabricada em poliamida fosca de alta qualidade nas cores HEWI 99 (branco puro), 98 (branco sinal), 97 (cinza claro), 95 (cinza pedra) e 92 (cinza antracite).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única477-05B100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)330
    • Largura (mm)180
    • Profundidade (mm)210
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011189
    • Nome ETIMGarbage bucket
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units