Publicar produtos
SENSORIC Electronic disinfectant dispenser, 477-06-10498
SENSORIC Electronic disinfectant dispenser, 477-06-10498
SENSORIC Electronic disinfectant dispenser, 477-06-10498
    HEWI

    SENSORIC Electronic disinfectant dispenser, 477-06-10498

    Traduzido por Google,
    Dispensador eletrônico de desinfetante Range 477 - corpo retangular com grandes raios de curvatura - projetado para conter desinfetante comercial - com recipiente interno para enchimento livre, capacidade de 500 ml - recipiente interno removível para limpeza - indicador de nível lateral - dispensador de desinfetante sem contato - desinfetante dispensado em spray - adesivo incluso para identificação do dispensador (caso necessário para distinguir entre dispensador de sabonete, dispensador de sabonete líquido e dispensador de desinfetante) - iluminação da área de desinfecção quando o sensor é ativado (luz azul) - com indicador de troca de bateria - com dispositivo de travamento para proteção contra uso indevido - sem necessidade de manutenção - 134 mm de largura, 278 mm de altura e 106 mm de profundidade - para montagem na parede - corpo em poliamida de alto brilho na cor HEWI 98 (branco sinal) - elemento de moldura em poliamida de alto brilho conforme a tabela de cores HEWI - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo - Pilhas (AA 1,5 V / 4 unidades) não inclusas - marcação CE Em conformidade com a Diretiva EMC 2014/30/UE - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única477-06-10498
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosDispenser systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)282
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 27
    • Título OmniclassSanitary Goods Dispensers
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText