Publicar produtos
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00040
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00040
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00040
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00040
    HEWI

    Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00040

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sabonete System 900 com suporte - adequado para uso na área da pia - suporte de parede cilíndrico - suporte em metal cromado de alta qualidade - suporte com película protetora interna para uma posição segura e definida, além de proteger o vidro interno contra danos - 180 mm de altura, 84 mm de profundidade, 71 mm de diâmetro - dispensador de sabonete em cristal de alta qualidade com acabamento acetinado - cabeçote da bomba cromado de alta qualidade - capacidade aproximada de 200 ml - para montagem na parede com fixação oculta - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-06-00040
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosSoap dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)180
    • Largura (mm)71
    • Profundidade (mm)98
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers