Publicar produtos
Hygiene bag dispenser, 477-06-750
Hygiene bag dispenser, 477-06-750
Hygiene bag dispenser, 477-06-750
    HEWI

    Hygiene bag dispenser, 477-06-750

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sacos de higiene Range 477 - corpo em forma de cubo com raios suaves - design linear e funcional, claro e harmonioso - comporta e dispensa sacos de higiene patenteados em material sintético - para montagem na parede - 143 mm de largura, 103 mm de altura e 27 mm de profundidade - fabricado em poliamida de alta qualidade nas cores HEWI - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única477-06-750
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)103
    • Largura (mm)143
    • Profundidade (mm)27
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC012353
    • Nome ETIMAccessories bathroom accessories
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 27
    • Título OmniclassSanitary Goods Dispensers
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS