Publicar produtos
Soap dispenser, Matt edition, 477-06B10005
Soap dispenser, Matt edition, 477-06B10005
Soap dispenser, Matt edition, 477-06B10005
    HEWI

    Soap dispenser, Matt edition, 477-06B10005

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sabonete Range 477 - recipiente cilíndrico em suporte de parede em formato de anel - utilizado para sabonete líquido padrão - permite operação com uma só mão - controle da dosagem de sabonete por meio de um grande botão na parte frontal - recipiente removível - proteção antifurto por meio de fixação oculta por parafuso - tampa do recipiente com trava - base de parede para ocultar furos deve ser adquirida separadamente (477.06BE04) - 76 mm de largura, 214 mm de altura, 119 mm de profundidade, diâmetro do recipiente 76 mm, capacidade 500 ml - base e suporte de parede em poliamida fosca de alta qualidade nas cores HEWI 99 (branco puro), 98 (branco sinal), 97 (cinza claro), 95 (cinza pedra) e 92 (cinza antracite) - botão em poliamida fosca de alta qualidade na cor HEWI 92 (cinza antracite) - recipiente e tampa em material sintético transparente branco fosco - Sustentabilidade: EPD Ambiental Declaração do Produto
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única477-06B10005
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosSoap dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)214
    • Largura (mm)76
    • Profundidade (mm)119
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers