Publicar produtos
active+ Towel rail, 477-09D100
active+ Towel rail, 477-09D100
active+ Towel rail, 477-09D100
    HEWI

    active+ Towel rail, 477-09D100

    Traduzido por Google,
    Toalheiro Range 477 - toalheiro com dois braços cilíndricos dispostos um sobre o outro - para pendurar toalhas e peças de roupa - os braços podem ser girados lateralmente separadamente - 446 mm de comprimento e 160 mm de altura, diâmetro dos braços 28 mm - fabricado em poliamida de alta qualidade na cor HEWI 98 (branco sinal), com micropartículas antimicrobianas de prata ativa - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única477-09D100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosTowel rails, Bath towel rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)28
    • Profundidade (mm)446
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units