Publicar produtos
active+ Toilet brush unit, 477-20D100
active+ Toilet brush unit, 477-20D100
active+ Toilet brush unit, 477-20D100
active+ Toilet brush unit, 477-20D100
    HEWI

    active+ Toilet brush unit, 477-20D100

    Traduzido por Google,
    Conjunto para escova de vaso sanitário Range 477 - cabo da escova com cabeça preta substituível em poliamida - suporte da escova com base curva e topo esférico semiaberto em anel - a parte superior gira 360° - o recipiente é removível, mas também pode ser fixado para evitar furtos - a fixação tipo baioneta facilita a troca da cabeça da escova - proteção antifurto por meio de parafusos ocultos - 141 mm de largura, 470 mm de altura e 140 mm de profundidade - fabricado em poliamida de alta qualidade na cor HEWI 98 (branco sinal), com micropartículas antimicrobianas de prata ativa - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única477-20D100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosToilet brush units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)470
    • Largura (mm)141
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010555
    • Nome ETIMLavatory brush set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units