Publicar produtos
Large toilet roll holder, 477-21-60098
Large toilet roll holder, 477-21-60098
Large toilet roll holder, 477-21-60098
    HEWI

    Large toilet roll holder, 477-21-60098

    Traduzido por Google,
    Suporte para papel higiênico grande da linha 477 - formato retangular com grandes raios de curvatura - para acomodar rolos de papel higiênico padrão de 250 a 320 mm de diâmetro - indicador de nível na parte frontal - com trava de segurança contra uso indevido - para montagem na parede - largura 360 mm, altura 364 mm e profundidade 147 mm - possibilidade de extensão com o carrossel 900.21.E01 - corpo em poliamida de alto brilho na cor HEWI 98 (branco sinal) - elemento de moldura/abertura para remoção em poliamida de alto brilho, conforme a tabela de cores HEWI (cores premium disponíveis mediante custo adicional) - inclui materiais de montagem HEWI anticorrosivos - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única477-21-60098
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosToilet roll holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)364
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)147
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units