Publicar produtos
Toilet roll holder, Matt edition, 477-21B100
Toilet roll holder, Matt edition, 477-21B100
Toilet roll holder, Matt edition, 477-21B100
    HEWI

    Toilet roll holder, Matt edition, 477-21B100

    Traduzido por Google,
    Suporte para papel higiênico Range 477 - suporte em formato de U com ângulo reto - proteção antifurto com fixação por parafuso oculto - 160 mm de largura, 120 mm de altura, trilho com 21 mm de diâmetro - fabricado em poliamida fosca de alta qualidade nas cores HEWI 99 (branco puro), 98 (branco sinal), 97 (cinza claro), 95 (cinza pedra) e 92 (cinza antracite) - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única477-21B100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosToilet roll holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)160
    • Profundidade (mm)25
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units