Publicar produtos
Hook, Matt edition, 477-90B010
Hook, Matt edition, 477-90B010
Hook, Matt edition, 477-90B010
    HEWI

    Hook, Matt edition, 477-90B010

    Traduzido por Google,
    Gancho simples pequeno da linha 477 - gancho cilíndrico com curva em ângulo reto e roseta de fixação - ideal para pendurar roupas, toalhas e utensílios - proteção antifurto com fixação por parafuso oculto - 46 mm de profundidade, diâmetro da roseta de 50 mm - fabricado em poliamida fosca de alta qualidade, conforme a tabela de cores HEWI
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única477-90B010
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosHooks, Walking aid holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)46
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010552
    • Nome ETIMTowel hook
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units