Publicar produtos
L-shaped support rail, 300 x 600 mm, 700-22-00100
L-shaped support rail, 300 x 600 mm, 700-22-00100
L-shaped support rail, 300 x 600 mm, 700-22-00100
    HEWI

    L-shaped support rail, 300 x 600 mm, 700-22-00100

    Traduzido por Google,
    Barra de suporte em L S 700 - barras verticais e horizontais com suportes que se estendem em direção à parede e rosetas - utilizada para fixação e suporte - Com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão - comprimento horizontal de 300 mm, comprimento vertical de 600 mm - Diâmetro da barra de 33 mm, profundidade de 89 mm, distância da parede de 56 mm, diâmetro da roseta de 70 mm - inclui materiais de fixação HEWI resistentes à corrosão e testados para montagem na parede, bem como fita de vedação para selar os furos - Pode ser montada no lado direito ou esquerdo - Testada para suportar até 200 kg quando utilizada com os materiais de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - fabricada em poliamida de alto brilho de acordo com a tabela de cores HEWI (cores premium disponíveis mediante custo adicional) - Kit de atualização para porta-papel higiênico 700.50.00000 e kit de atualização para mecanismo de descarga do vaso sanitário (rádio) 801.50.060 podem ser instalados posteriormente - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única700-22-00100
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosL-shaped support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)670
    • Largura (mm)88
    • Profundidade (mm)370
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia